20180355
20180355
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 974,0348 Ft |
| 50 - 99 | 828,313 Ft |
| 100 - 199 | 778,4609 Ft |
| 200 - 499 | 732,443 Ft |
| 500 - 999 | 682,591 Ft |
| 1000 + | 632,739 Ft |
| Menetméret d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.25 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 1.25 |
| D3 | 10.0 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Sheet metal gauge | 18.0 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz