10037010
WIT-30RRAA-12-M
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 76,0323 Ft |
| 5000 + | 61,157 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 6.35 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.25 in |
| Rögzítés módja | Benyomó |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 1.252 in |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 31.8 mm |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 13.0 kg |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 13.0 kg |
| Teljes hossz | 174.3 mm |
| Teljes hossz | 6.862 in |
| Teljes szélesség | 0.563 in |
| Teljes szélesség | 14.3 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | ULE70062 |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz