10036877
WIT-18R2A-4-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 25,9755 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tanusítvány | UL |
|---|---|
| Szín | Natúr |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.75 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.187 in |
| Rögzítés módja | Benyomó |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 0.752 in |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 19.1 mm |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 8.0 kg |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 8.0 kg |
| Teljes hossz | 114.7 mm |
| Teljes hossz | 4.516 in |
| Teljes szélesség | 13.9 mm |
| Teljes szélesség | 0.547 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E70062 |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz