10108390
CRTA-C1-19WH
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fehér |
|---|---|
| Fej típusa | Nem kioldható fej |
| Kompatibilis furatátmérő | 6.8 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.268 in |
| Rögzítés módja | Push Fit |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 1.575 in |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 40.0 mm |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 18.1 kg |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 40 lbs |
| Teljes hossz | 185.0 mm |
| Teljes hossz | 7.283 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz