Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10253557
462699
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 59,8238 Ft |
| 1000 - 1999 | 56,8207 Ft |
| 2000 + | 53,8316 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Fej típusa | Nem kioldható fej |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
| Rögzítés módja | Push Fit |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 1.969 in |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 50.0 mm |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
| Teljes hossz | 8.15 in |
| Teljes hossz | 207.0 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz