Menü Keresés

Állítható kábelrögzítő Ragasztó 30.5 mm PA Natúr

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 30.5 x 21 adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Essentra cikkszám:

10245811

Gyártói cikkszám:

460298

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 332,3686 Ft
1000 - 1999 315,8664 Ft
2000 + 299,9288 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

33.237 Ft

100 x 332,3686 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Kioldható fej
Kompatibilis furatátmérő 21.0 mm
Rögzítés módja Ragasztó
Maximális kábelköteg-átmérő 22.0 mm
Teljes hossz 30.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot