Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 48.2 mm 64.0 mm VMQ Fekete

Essentra cikkszám:

10568743

Gyártói cikkszám:

10568743

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.842,8164 Ft
10 + 5.282,109 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.843 Ft

1 x 8.842,8164 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 48.2 mm
OD 64.0 mm
Gyűrű típusa Perem nélküli
Szín Fekete
Anyag VMQ
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot