Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 22.8 mm 50.5 mm VMQ Fekete

Essentra cikkszám:

10568415

Gyártói cikkszám:

10568415

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.123,8279 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.238 Ft

10 x 3.123,8279 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 22.8 mm
OD 50.5 mm
Gyűrű típusa Perem nélküli
Szín Fekete
Anyag VMQ
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot