Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M10 40.0 40.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197919

Gyártói cikkszám:

20197919

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.518,5739 Ft
50 - 99 1.365,1826 Ft
100 - 499 1.215,6261 Ft
500 + 1.062,235 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.519 Ft

1 x 1.518,5739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 40.0
d2 M10
Axial load max. kgf 120.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot