Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M10 40.0 35.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197902

Gyártói cikkszám:

20197902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.169,6087 Ft
50 - 99 1.054,5652 Ft
100 - 499 935,687 Ft
500 + 820,643 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.170 Ft

1 x 1.169,6087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 40.0
d2 M10
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot