Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M8 40.0 25.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197841

Gyártói cikkszám:

20197841

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.123,5913 Ft
50 - 99 1.012,3826 Ft
100 - 499 897,3391 Ft
500 + 786,13 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.124 Ft

1 x 1.123,5913 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 40.0
d2 M8
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot