Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M5 15.0 25.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197681

Gyártói cikkszám:

20197681

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 731,1013 Ft
50 - 99 585,6672 Ft
100 - 199 550,2913 Ft
200 - 499 510,9851 Ft
500 - 999 475,6092 Ft
1000 + 440,2334 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

731 Ft

1 x 731,1013 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 15.0
d2 M5
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot