Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M4 15.0 10.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197612

Gyártói cikkszám:

20197612

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 686,4261 Ft
50 - 99 617,40 Ft
100 - 499 548,3739 Ft
500 + 479,348 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

686 Ft

1 x 686,4261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 15.0
d2 M4
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot