Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M14 80.0 70.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197513

Gyártói cikkszám:

20197513

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.694,6522 Ft
50 - 99 4.555,7217 Ft
100 - 199 4.271,9478 Ft
200 - 499 3.988,174 Ft
500 - 999 3.700,565 Ft
1000 + 3.416,791 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.695 Ft

1 x 5.694,6522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 80.0
d2 M14
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot