Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M10 40.0 40.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197452

Gyártói cikkszám:

20197452

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.705,9031 Ft
50 - 99 1.536,885 Ft
100 - 199 1.281,3926 Ft
200 - 499 1.194,9184 Ft
500 + 852,9517 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.706 Ft

1 x 1.705,9031 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 40.0
d2 M10
Axial load max. kgf 120.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot