Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M5 16.0 8.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197223

Gyártói cikkszám:

20197223

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 625,0696 Ft
50 - 99 563,713 Ft
100 - 499 498,5217 Ft
500 + 437,165 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

625 Ft

1 x 625,0696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 16.0
d2 M5
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot