Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M12 75.0 45.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197131

Gyártói cikkszám:

20197131

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.992,0087 Ft
50 - 99 3.194,3739 Ft
100 - 199 2.994,9652 Ft
200 - 499 2.795,557 Ft
500 - 999 2.596,148 Ft
1000 + 2.396,739 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.992 Ft

1 x 3.992,0087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 75.0
d2 M12
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot