Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M10 50.0 35.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197001

Gyártói cikkszám:

20197001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.729,487 Ft
50 - 99 1.384,3565 Ft
100 - 199 1.296,1565 Ft
200 - 499 1.211,791 Ft
500 - 999 1.123,591 Ft
1000 + 1.039,226 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.729 Ft

1 x 1.729,487 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 50.0
d2 M10
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot