Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M8 40.0 45.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196998

Gyártói cikkszám:

20196998

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.181,113 Ft
50 - 99 1.062,2348 Ft
100 - 499 943,3565 Ft
500 + 828,313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.181 Ft

1 x 1.181,113 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 40.0
d2 M8
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot