Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M20 150.0 100.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196943

Gyártói cikkszám:

20196943

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 31.939,9044 Ft
50 - 99 25.551,1565 Ft
100 - 199 23.955,887 Ft
200 + 22.356,783 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.940 Ft

1 x 31.939,9044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 1400.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot