Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M16 130.0 100.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196905

Gyártói cikkszám:

20196905

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 18.771,2609 Ft
50 - 99 15.017,0087 Ft
100 - 199 14.077,487 Ft
200 + 13.141,80 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.771 Ft

1 x 18.771,2609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1200.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot