Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M14 80.0 70.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196585

Gyártói cikkszám:

20196585

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.860,392 Ft
50 - 99 9.775,532 Ft
100 - 199 8.686,7413 Ft
200 + 8.144,3118 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.860 Ft

1 x 10.860,392 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 80.0
d2 M14
Axial load max. kgf 550.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot