Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M12 75.0 40.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196530

Gyártói cikkszám:

20196530

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.797,313 Ft
50 - 99 3.838,6174 Ft
100 - 199 3.597,0261 Ft
200 - 499 3.359,27 Ft
500 - 999 3.117,678 Ft
1000 + 2.879,922 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.797 Ft

1 x 4.797,313 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 75.0
d2 M12
Axial load max. kgf 500.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot