Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M10 50.0 50.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196493

Gyártói cikkszám:

20196493

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.531,8348 Ft
50 - 99 3.179,0348 Ft
100 - 199 2.649,8348 Ft
200 - 499 2.473,435 Ft
500 + 1.767,835 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.532 Ft

1 x 3.531,8348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 50.0
d2 M10
Axial load max. kgf 200.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot