Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M8 40.0 50.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196462

Gyártói cikkszám:

20196462

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.347,7652 Ft
50 - 99 3.014,1391 Ft
100 - 199 2.511,7826 Ft
200 - 499 2.343,052 Ft
500 + 1.675,80 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.348 Ft

1 x 3.347,7652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 40.0
d2 M8
Axial load max. kgf 80.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot