20196219
20196219
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 22.548,5217 Ft |
50 - 99 | 19.166,2435 Ft |
100 - 199 | 16.911,3913 Ft |
200 + | 14.656,539 Ft |
Menettípus | Belső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 100.0 |
h1 | 100.0 |
d2 | M16 |
Compression max | 16.0 |
Axial load max. kgf | 500.0 |
Radial load max. kgf | 80.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz