20196172
20196172
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 3.738,913 Ft |
50 - 99 | 2.991,1304 Ft |
100 - 199 | 2.803,2261 Ft |
200 - 499 | 2.619,157 Ft |
500 - 999 | 2.431,252 Ft |
1000 + | 2.243,348 Ft |
Menettípus | Külső menetes/belső menetes |
---|---|
d1 | 75.0 |
h1 | 40.0 |
d2 | M12 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 9.0 |
Axial load max. kgf | 500.0 |
Radial load max. kgf | 65.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz