Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M12 75.0 25.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195656

Gyártói cikkszám:

20195656

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.456,8957 Ft
50 - 99 4.912,3565 Ft
100 - 199 4.091,713 Ft
200 - 499 3.819,443 Ft
500 + 2.730,365 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.457 Ft

1 x 5.456,8957 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 75.0
d2 M12
Axial load max. kgf 650.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot