Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M10 70.0 50.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195649

Gyártói cikkszám:

20195649

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.493,487 Ft
50 - 99 3.144,5217 Ft
100 - 499 2.795,5565 Ft
500 + 2.446,591 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.493 Ft

1 x 3.493,487 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 70.0
d2 M10
Axial load max. kgf 350.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot