Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M10 60.0 35.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195595

Gyártói cikkszám:

20195595

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.912,6132 Ft
50 - 99 2.621,745 Ft
100 - 199 2.185,4426 Ft
200 - 499 2.040,0083 Ft
500 + 1.458,2716 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.913 Ft

1 x 2.912,6132 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 60.0
d2 M10
Axial load max. kgf 350.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot