Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M10 50.0 30.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195533

Gyártói cikkszám:

20195533

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.503,8254 Ft
50 - 99 2.252,2637 Ft
100 - 199 1.878,8518 Ft
200 - 499 1.753,0708 Ft
500 + 1.253,8784 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.504 Ft

1 x 2.503,8254 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 50.0
d2 M10
Axial load max. kgf 250.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot