Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M8 40.0 30.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195496

Gyártói cikkszám:

20195496

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.611,5674 Ft
50 - 99 1.450,4107 Ft
100 - 199 1.210,6408 Ft
200 - 499 1.128,0976 Ft
500 + 805,7833 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.612 Ft

1 x 1.611,5674 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 40.0
d2 M8
Axial load max. kgf 150.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot