Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M8 40.0 25.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195472

Gyártói cikkszám:

20195472

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.650,8739 Ft
50 - 99 1.485,7865 Ft
100 - 199 1.238,1554 Ft
200 - 499 1.155,6117 Ft
500 + 825,4366 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.651 Ft

1 x 1.650,8739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 40.0
d2 M8
Axial load max. kgf 155.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot