Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M8 30.0 30.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195441

Gyártói cikkszám:

20195441

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.246,0168 Ft
50 - 99 1.120,2358 Ft
100 - 199 935,4953 Ft
200 - 499 872,6051 Ft
500 + 624,9733 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.246 Ft

1 x 1.246,0168 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 30.0
d2 M8
Axial load max. kgf 80.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot