Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M8 30.0 20.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195427

Gyártói cikkszám:

20195427

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.202,7796 Ft
50 - 99 1.080,9293 Ft
100 - 199 904,05 Ft
200 - 499 841,1591 Ft
500 + 601,3901 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.203 Ft

1 x 1.202,7796 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 30.0
d2 M8
Axial load max. kgf 90.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot