Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M6 25.0 10.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195359

Gyártói cikkszám:

20195359

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 754,6853 Ft
50 - 99 680,0028 Ft
100 - 499 605,3204 Ft
500 + 526,7075 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

755 Ft

1 x 754,6853 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 25.0
d2 M6
Axial load max. kgf 46.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot