Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M6 20.0 30.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195328

Gyártói cikkszám:

20195328

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.033,7615 Ft
50 - 99 931,5646 Ft
100 - 199 774,3385 Ft
200 - 499 723,24 Ft
500 + 518,8458 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.034 Ft

1 x 1.033,7615 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 18.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot