Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M6 18.0 8.5 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195274

Gyártói cikkszám:

20195274

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.120,2358 Ft
50 - 99 1.010,1776 Ft
100 - 499 896,1887 Ft
500 + 786,1309 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.120 Ft

1 x 1.120,2358 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 18.0
d2 M6
Axial load max. kgf 20.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot