Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M6 18.0 12.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195250

Gyártói cikkszám:

20195250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 816,8087 Ft
50 - 99 736,2783 Ft
100 - 499 651,913 Ft
500 + 571,383 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

817 Ft

1 x 816,8087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 18.0
d2 M6
Axial load max. kgf 18.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot