Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M4 15.0 28.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195229

Gyártói cikkszám:

20195229

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 966,9404 Ft
50 - 99 868,6742 Ft
100 - 499 774,3385 Ft
500 + 676,0726 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

967 Ft

1 x 966,9404 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 15.0
d2 M4
Axial load max. kgf 9.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot