Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M4 10.0 8.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195151

Gyártói cikkszám:

20195151

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 621,0431 Ft
50 - 99 495,2622 Ft
100 - 199 467,7476 Ft
200 - 499 436,3025 Ft
500 - 999 404,8576 Ft
1000 + 373,4116 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

621 Ft

1 x 621,0431 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 10.0
d2 M4
Axial load max. kgf 8.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot