Menü Keresés

Ütköző M6 25.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M6 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10305997

Gyártói cikkszám:

551992

145 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 104 1.027,0861 Ft
105 + 938,8944 Ft
Standard csomagolás: 35

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

35.948 Ft

35 x 1.027,0861 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 4016930090
Átmérő 25.0 mm
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot