Menü Keresés

Rezgéscsillapító ütközők 30.0 mm

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M8 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10305874

Gyártói cikkszám:

551980

93 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 79 1.980,9403 Ft
80 + 1.667,6439 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

39.619 Ft

20 x 1.980,9403 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 4016930090
Átmérő 30.0 mm
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot