Menü Keresés

Vállas csavar 5.1 mm 2.0 mm (L) Szénacél

This screw is made from carbon steel and, when used with the corresponding vibration grommet, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with grommet VG-5.
Essentra cikkszám:

10178157

Gyártói cikkszám:

VGS-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 44,9359 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

44.936 Ft

1000 x 44,9359 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Peremmagasság 1.3 mm
Teljes anyag Szénacél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot