Menü Keresés

Rezgéscsillapító Átvezetőgyűrű Fekete 14.4 mm 4.8 mm

This screw is made from neoprene rubber and, when used with the corresponding screw, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with screw VGS-5.
Essentra cikkszám:

10178126

Gyártói cikkszám:

VG-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 104,1611 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

104.161 Ft

1000 x 104,1611 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Neoprén gumi
Típus 1
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot