Menü Keresés

Kampós és reteszelős rögzítők T-fogantyú 42.4 mm 700.0 lbf Acél;PVC

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Essentra cikkszám:

10390214

Gyártói cikkszám:

493797

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 6.339,482 Ft
60 + 5.706,3964 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 3113.8 N
Talp típus Flanged
Kar típusa Latch
Kar típusa T-Handle
Talp anyaga Acél
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot