Menü Keresés

Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Acél

Essentra cikkszám:

20510428

Gyártói cikkszám:

20510428

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 28.678,8896 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.679 Ft

1 x 28.678,8896 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 34295.8 N
Maximális tartóerő 34.30 kN
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Fekete ED porszórt
Záró mechanizmus Non-Locking
Téglatest típus U-Bar
Rögzítés típusa Flanged Base
Drawing Movement 56.0 mm
Talp anyaga Acél
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot