Menü Keresés

Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Acél

Essentra cikkszám:

20510411

Gyártói cikkszám:

20510411

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 22.525,724 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.526 Ft

1 x 22.525,724 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 17597.2 N
Maximális tartóerő 17.60 kN
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Piros
Záró mechanizmus Non-Locking
Téglatest típus U-Bar
Rögzítés típusa Flanged Base
Drawing Movement 55.0 mm
Talp anyaga Acél
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot