Menü Keresés

Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Acél

Essentra cikkszám:

20510329

Gyártói cikkszám:

20510329

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 9.184,6073 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.185 Ft

1 x 9.184,6073 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 8798.6 N
Maximális tartóerő 8.80 kN
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Piros
Záró mechanizmus Non-Locking
Téglatest típus U-Bar
Rögzítés típusa Flanged Base
Drawing Movement 70.0 mm
Talp anyaga Acél
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot