Menü Keresés

Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN Acél

Essentra cikkszám:

20510268

Gyártói cikkszám:

20510268

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 4.396,1104 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.396 Ft

1 x 4.396,1104 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 1997.3 N
Maximális tartóerő 2.00 kN
Talp típus Flanged
Fogantyú színe Piros
Záró mechanizmus Non-Locking
Téglatest típus J-Hook
Rögzítés típusa Flanged Base
Drawing Movement 102.0 mm
Talp anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot